メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    Barricade®燃料噴射ホース、クラムシェルパッケージ

    最新の燃料には最新の燃料ホースが必要です。現代の燃料はベーシックなゴムホースを劣化させ、顧客からの苦情につながる可能性があります。Barricadeを取り付けることで、この挑戦的な燃料混合からシステムを守ることができます。さらにBarricadeでは、透過関連法への準拠を保証でき、環境にも配慮した最高品質のホースを顧客に提供できます。225psiの定格常用圧力(クラス最高)。アラミド補強スパイラル編組で優れた破壊強度を実現。SAE J3OR14T2、およびCARBに関する低透過率要件を上回る性能。ガソリン、エタノール/ガソリン混合(ガソホール:E10、E15またはE85など)、ディーゼル、大豆メチルエステル(SME)や菜種メチルエステル(RME)、パームメチルエステル(PME)を含むバイオディーゼル、B20や100%メタノールのようなバイオディーゼル/ディーゼル混合との使用について承認済み。

    • 温度範囲:連続:-40°C~+125°C、断続:最大150°C
    • 熱可塑性バリアおよびCPEカバー付きHNBRチューブ。
    • アラミド繊維補強層。
    • 火花点火エンジンに関するSAE 30R14 T2 のノンロード燃料ライン(<15g/m²/日)に適合。
    • 多種燃料との適合性:ガソリン、E10、E15、E85、100%メタノール(混合なし)、ディーゼル、バイオディーゼル。
    • バイオディーゼルとの適合性:最大B100(SME、PME、RME)、最高温度+100°C
    • 最大常用圧力:225psi
    • 利用可能な加締め継手:加締めリング付きGCステム
    • リールでのバルク出荷(最大4ピース)、長さのカスタマイズ可能(最低発注量あり)。