メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    Barricade® Carburetionホース - クラムシェルパッケージ

    最新の燃料には最新の燃料ホースが必要です。現代の燃料はベーシックなゴムホースを劣化させ、顧客からの苦情につながる可能性があります。Barricadeを取り付けることで、この挑戦的な燃料混合からシステムを守ることができます。さらにBarricadeでは、透過関連法への準拠を保証でき、環境にも配慮した最高品質のホースを顧客に提供できます。キャブレター付きエンジン(1985年より前)および小型エンジン。EEC/EGR、エアポンプ、PCVバルブ、活性炭キャニスター。15gr/m2/日の市場最低の透過率。多種燃料に適合:有鉛および無鉛ガソリン、ディーゼル、バイオディーゼル、E-85、100%メタノール、エタノール、ガソホール燃料との使用について承認済み。最も近い競合他社に比べて5倍優れた透過性能。

    • 温度範囲:-40°C~+125°C
    • 熱可塑性バリア付きニトリルチューブと修飾ニトリルカバー。
    • 合成繊維の補強層。
    • 火花点火エンジンに関するSAE 30R14 T1(<15g/m²/日)に適合。
    • 多種燃料との適合性:ガソリン、E10、E15、E85、100%メタノール(混合なし)、ディーゼル、バイオディーゼル。
    • バイオディーゼルとの適合性:最大B100(SME、PME、RME)、最高温度+100°C 
    • 最大常用圧力:50psi
    • 利用可能な加締め継手:加締めリング付きGCステム
    • リールでのバルク出荷(最大4ピース)、長さのカスタマイズ可能(最低発注量あり)。