メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    クーラントホースプレミア Blue Stripe™ 4230BS

    高品質の高温クーラント、水、および空気のアプリケーション。OAT(有機添加剤技術)エンジン流体に最適。PowerGrip®収縮バンドクランプと共に使用でき、過度の締め付けや締め付け不足を防ぐためのメモリを備えた、感熱式の熱可塑性物質で作られています。また、特定のアプリケーションに合わせてSAE 20R4 EC D-1に準拠し、顧客の仕様に適合するカスタムメイドの曲がりホースとしてもご用意できます。曲がりホースは、上部、下部、バイパス、ヒーター、およびその他のクーラントアプリケーションに推奨されています。バックリング、曲げることによる変形、または接続部への負担を生じることなく取り付けられます。規格:4230SB - SAE 20R3 ECクラスD-1に準拠するノーマルデューティ ヒーターホース。4175SC - SAE 20R1 ECクラスD-1(標準ウォール)に準拠するヘビーデューティラジエーターホース。

    • 温度範囲:クーラントホースアプリケーションでの使用の場合、-40°C~+135°C、周辺空気は最高+150°C
    • 燃料またはオイルの搬送には適していません。
    • サイズ: 0.95cm~2.54cm

    特長と利点

    • ホースの不具合の主な原因である電気化学的劣化に耐えるように配合されています。
    • 動的張力を保持し、締め直しを必要としません。
    • 不凍液の漏れや地下水の汚染のリスクを排除します。
    • 通常のヒートガンで取り付けられます。
    • カバー:サイズ2.2cmに被覆材をつけた状態で2.9cm