Produits
  • Produits
  • Contenu
    Les images des produits montrées ne sont qu’à titre indicatif et peuvent ne pas être une représentation exacte du produit.

    Tuyaux tressés en acier M3K-XTF - 225 bars - Robe XtraTuff®

    Recommandé pour les applications de circuit d’huile hydraulique à pression élevée. Facilite le routage et l’installation dans les endroits très exigus. Dépasse les exigences de performance de la norme EN 857 1SC, ainsi que les exigences de rayon de courbure minimum et de pression de travail des normes ISO 18752 grade B, SAE 100R17 et ISO11237 R17. Raccords recommandés : raccords GlobalSpiral™, raccords MegaCrimp® (-6 à -16), raccords en acier inoxydable B.

    • Le tuyau M3K est compatible avec les liquides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les liquides à base de pétrole.
    • Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion : Testé à 600 000 cycles d’impulsion, 3 fois les normes SAE/EN.
    • Conforme aux exigences MSHA 2G.

    Caractéristiques et avantages

    • Avec la robe spéciale XtraTuff® Gates qui offre une résistance à l’abrasion 25 fois supérieure à la robe M3K standard testée selon la norme ISO 6945.
    • 70 % du rayon de courbure EN 857 1SC/2SC et 50 % du rayon de courbure EN 853 1SN/2SN à la pression de travail donnée.
    • Mega3000 XtraTuff® a une pression de travail nominale de 3 250 PSI et une pression d’éclatement de 13 000 PSI pour tous les diamètres.
    • Homologations : DNV, GL, LR, BV et ABS.
    • Validé avec MegaCrimp®.
    • Pression de travail : 22,5 MPa.
    • Plage de température :
        • De -40°C à +100°C
        • De -40°F à +212°F
    • Coefficient de sécurité : 4:1.
    • Dimension : de 1/4" à 1".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Trouvez des informations supplémentaires sur les produits, des conseils d'experts, des études de cas, des manuels et les dernières informations sur l'industrie en visitant le Centre de connaissances.