メニュー
製品
  • 製品
  • コンテンツ
    表示されている製品画像はあくまで参考画像であり、実際の製品を表すものではありません。

    45°シリコン製 クーラントホース エルボーベンド

    45°シリコン製 クーラントホース エルボーは、高い耐久性と低メンテナンス性により、高温環境下でのヘビーデューティアプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。圧縮永久歪に対して耐久性が高い、柔らかくて柔軟な材料を使用しているため、高熱の発生元(排気、ターボの高温側面など)に近い場所、および空気の流れが限られるエンジン回りの高温な環境での使用に適しています。

    • 補強層:クーラントや熱の浸透に影響されないポリエステル編。
    • チューブ:冷水の漏れや熱による硬化を防ぐため、極厚で強靭な設計。
    • カバー:クーラント、オゾン、天候、日光、極度の周囲温度に対する高い耐久性。

    特長と利点

    • 温度範囲:-54°C~+177°C (-65°F~+350°F)。
    • OEが定める仕様を満たすか上回る耐熱性の材料。
    • 簡単に識別できる業界標準の青色の外面カバー。
    • SAE J20R1 クラスAの要件を上回る性能。
    • 複数層の最高品質シリコン材。
    • プレミアム4層構造。