Recommandé pour les applications de circuit d’huile hydraulique à pression élevée. Facilite le routage et l’installation dans les endroits très exigus. Dépasse les normes ISO 18752 grade B, SAE 100R19 et ISO11237 R19. Raccords recommandés : Raccords GlobalSpiral™, MegaCrimp®, raccords en acier inoxydable B (-4 à -8), rccords en acier inoxydable S (-12 et -16).
N° de pièce | N° de produit | la description | Pression de travail maximale (psi) | Pression de travail maximale (bar) | Diamètre intérieur (pouces) | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (pouces) | Diamètre extérieur (mm) |
---|