Gates® Rohrverschraubungen nach DIN EN ISO 8434-1 und DIN 2353 sind wichtige Druckübertragungskomponenten für eine große Bandbreite an industriellen Anwendungen, stationären Geräten und mobilen Maschinen. Sie werden in Agrar-, Automobil-, Industrie- und Marinemärkten eingesetzt, wenn es um eine optimale Kraftübertragung geht. Alle Hydraulikkomponenten von Gates werden gemeinsam konzipiert und getestet. Dadurch entstehen leckagefreie Port-to-Port-Lösungen, die höhere Druckbelastungen, deutlich weniger Stillstands-Zeiten und einzigartige betriebliche Effizienz ermöglichen.
Die Zink-Nickel-Beschichtung schützt unsere Gates Hydraulikrohrverschraubungen für mehr als 1200 Stunden vor Rotrost (gemäß ISO 9227). Sie bietet damit einen deutlich besseren Oberflächenschutz als herkömmliche chrom-VI-freie Oberflächenmaterialien und erfüllt problemlos die Vorgaben der Schutzklasse K5 der Norm VDMA24576.
Gates® Rohrverschraubungen bieten Kunden die Möglichkeit, über das Internet und eine Smartphone-App auf 3D-Daten des Produktportfolios von Gates zuzugreifen, wo alle wichtigen technischen Daten abrufbar sind. Die CAD-Daten sind über unsere Homepage unkompliziert und in verschiedenen mehrsprachigen Formaten abrufbar. Unser 3D-CAD-Downloadportal gehört neu zu unserem Service-Angebot und ist daher kostenlos.